Контроллер RackChiller Rear Door, пассивное охлаждение


Контроллер RackChiller Rear Door, пассивное охлаждение
На пассивной задней двери RackChiller Rear Door есть контроллер. Он подключается к 4 встроенным датчикам температуры воздуха и моторизованному клапану для охлаждающего потока 23130-607. Это позволяет охладителю регулировать поток охлаждающего воздуха в соответствии с заданной температурой охлажденного (приточного) воздуха. Это обеспечивает расширенные функции дистанционного мониторинга и различные функции настройки.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
Features
- Контроль охлаждающего потока в соответствии с заданной температурой охлажденного (приточного) воздуха. Дополнительные функции управления с системой регулирования подачи воды 21130-608
- Точный контроль потока в соответствии с заданным значением при помощи параметрического ПИД-регулятора
- Дистанционный мониторинг с помощью встроенного веб-сервера или протоколов BMS (Modbus TCP, SNMP v2c)
- Дополнительные внешние дисплей и клавиатура 21130-599
- Языки: Английский, Немецкий, Французский
- Источник питания: 90 – 260 В перем. тока
Specifications
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.