Дисплей для контроллера LHX+


Дисплей для контроллера LHX+
Блок индикации позволяет выполнять локальную конфигурацию, пусковую наладку и мониторинг RackChiller Rear Door. Он включает индикаторную ЖК-панель и 6 функциональные клавиши. Он устанавливается непосредственно на внешнюю панель охладителя и подключается к предварительно проведенным кабелям внутри устройства.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
Features
- Монохромный дисплей 72 x 36 мм, 132x64 pixel
- 6 функциональные клавиши обеспечивают прямой доступ к сигналам тревоги, информация, и меню конфигурации
- Устанавливается на дверь
Specifications
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.