Блок розеток, UTE, со входом Wieland®, 8 розеток, 19 дюймов, цвет красный
Блок розеток, UTE, со входом Wieland®, 8 розеток, 19 дюймов, цвет красный
Catalog#: 60110-348
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Эта панель электропитания с алюминиевым шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф. Разъем Wieland обеспечивает простую комбинацию с различными входными кабелями питания.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
CAD
Related Accessories
Additional Product Details
Features
- Вход: штекер Wieland® GST 18
- Во время установки панель электропитания можно поворачивать во всех направлениях (с шагом 90°)
- Выход: розетки UTE
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Установочная высота 1 U
- В соответствии с NFC 61-303
- Монтажная высота 1 U
- В соответствии с NFC 61-303
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
Additional Product Details
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.