Блок розеток, SCHUKO, 6 розеток, 19 дюймов, с защитой от перенапряжения сети и сетевым фильтром
Блок розеток, SCHUKO, 6 розеток, 19 дюймов, с защитой от перенапряжения сети и сетевым фильтром
Catalog#: 60110-266
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания на алюминиевом шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф с розетками Schuko.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
CAD
Related Accessories
Additional Product Details
Features
- 230 В, 16 A
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Соединительный кабель 2 м с вилкой SCHUKO/UTE
- В соответствии с DIN 57620, VDE 0620
- Высота установки 1 U
- Панели электропитания с гнездами SCHUKO
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Сертификация регулирующего органа
Additional Product Details
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.