Блок розеток, UTE, 8 розеток, 19 дюймов, с выключателем
Блок розеток, UTE, 8 розеток, 19 дюймов, с выключателем
Catalog#: 60110-225
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания с алюминиевым шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф с розетками UTE.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
CAD
Related Accessories
Additional Product Details
Features
- 230 В., 16 A
- В соответствии с NFC 61-303
- Панель электропитания с розетками UTE
- Монтажная высота 1 U
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- Сетевой кабель 2 м, штекер SCHUKO/UTE
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Сертификация регулирующего органа
Additional Product Details
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.