Боковая панель Varistar CP, 2 детали, с быстроразъемным фиксатором и замком, RAL 7021, 42 U, высота 2000, глубина 1100
Боковая панель Varistar CP, 2 детали, с быстроразъемным фиксатором и замком, RAL 7021, 42 U, высота 2000, глубина 1100
Catalog#: 21630-062
Боковые панели (2 шт.) с быстроразъемным фиксатором без комплекта заземления для шкафов Varistar CP.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
CAD
Additional Product Details
Features
- сталь, 1 мм
- 2 шт., разъемная боковая панель без комплекта заземления
- Набор предохранительных замков входит в комплект поставки
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Additional Product Details
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.