Двойная стальная дверь Varistar CP, перфорированная, с 3-точечным запиранием, RAL 7021, 47 U, высота 2200, ширина 800
Hover to magnify image or click to enlarge
Двойная стальная дверь Varistar CP, перфорированная, с 3-точечным запиранием, RAL 7021, 47 U, высота 2200, ширина 800
Catalog#: 21630-028
Перфорированная двойная стальная дверь Varistar CP с 3-точечным запиранием и 2 дверными петлями для областей применения с классом защиты IP 20.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
CAD
Related Accessories
Additional Product Details
Features
- Двустворчатая перфорированная стальная дверь с 3-точечным запиранием для обеспечения класса защиты IP
- Поворотная ручка с кнопкой, ключ
- Угол открытия 180°
- Стандартный монтаж, замок на правой двери
- Возможность дооснащения профильным DIN-полуцилиндром
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Additional Product Details
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.