Комплект закладных гаек для заземления, M5, 10 шт.
Hover to magnify image or click to enlarge
Комплект закладных гаек для заземления, M5, 10 шт.
Catalog#: 21120-129
Закладные гайки позволяют использовать гайки и винты разных размеров и легко заменять их в отличие от применения резьбовых отверстий. Закладные гайки легко использовать на материалах, которые слишком тонкие или мягкие для нарезки резьбы.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
Additional Product Details
Features
- Для сборки деталей, требующих резьбы размера М4 или М5
- Для стандартного заземления используйте заземляющую гайку и шайбу по крайней мере на одной точке крепления
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Additional Product Details
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.