Комплект заземления/шин заземления с винтовыми зажимами, 1900 мм, высота 43 U
Hover to magnify image or click to enlarge
Комплект заземления/шин заземления с винтовыми зажимами, 1900 мм, высота 43 U
Catalog#: 20118-868
Металлическая шина или стержень, обычно размещаемый внутри распределительных устройств, щитовых панелей и корпусов шинопроводов для локального распределения мощности высокого тока. Они также используются для подключения высоковольтного оборудования на электрических распределительных станциях и низковольтного оборудования в блоках аккумуляторов.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
CAD
Related Accessories
Additional Product Details
Features
- Для фиксации заземляющих кабелей с наконечником или зачисткой
- Резьба в точке крепления M5, шаг отверстий 15 мм
- Сборка, изолированная от рамы
- Максимальная сила тока 200 A
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Сертификация регулирующего органа
Additional Product Details
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.