Шкаф Varistar для совместного размещения оборудования, RAL 7021, 2 отделений, 47 U, высота 2200, ширина 600, глубина 1200
Шкаф Varistar для совместного размещения оборудования, RAL 7021, 2 отделений, 47 U, высота 2200, ширина 600, глубина 1200
Catalog#: 10130-220
Шкафы для совместного размещения оборудования с 2, 3 или 4 отсеками в цвете RAL 7021 для установки серверов с возможностью разделения доступа и организации кабелей.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
CAD
Related Accessories
Additional Product Details
Features
- Шкафы для совместного размещения оборудования с отсеками
- Гибкая разводка кабелей, возможна сверху, снизу, слева или справа (кабели передачи данных и питания можно прокладывать отдельно)
- Многоточечный замок
- Перфорированные двери
- Степень защиты IP 20
- Цвет RAL 7021 (черно-серый)
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Каталог
Спецификация
Additional Product Details
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.