Контактный выключатель двери, кабельный
Hover to magnify image or click to enlarge
Контактный выключатель двери, кабельный
Выключатель для подключения к нормально замкнутым контактам модуля управления дверями для ручного открывания дверей. Он в первую очередь используется для систем освещения и охлаждения, которые должны быть связаны с открытием или закрытием двери.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
CAD
Features
- Подключение к сети через разъем SCHUKO/UTE
- Простота использования в режиме «plug-and-play» (полное подключение)
- Подключение к шкафу через разъем IEC 60320 C13
Specifications
Каталог
Сертификация регулирующего органа
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.