Раздвижная дверь для изолированных коридоров


Раздвижная дверь для изолированных коридоров
Закрывающие коридор двери в различных вариантах ручного и автоматического открывания.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
CAD
Features
- Подходит для шкафов высотой 2000 и 2200 мм
- Двери для боковой изоляции ряда шкафов
- Цвет темно-серый (RAL7021)
- Двустворчатые двери подходят для ширины прохода 1200 мм
- Для шкафов высотой 2200 мм требуется фальшпанель; заказывается отдельно
Specifications
Product Type | Cabinet Door |
Material | Сталь |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.