19-дюймовая полка для оборудования
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовая полка для оборудования
19-дюймовая полка для оборудования с регулируемой глубиной, макс. нагрузка 15 кг.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
CAD
Features
- Монтажная высота 2 U
- Допустимая нагрузка 15 кг
- Глубина регулируется с шагом 25 мм, выступ спереди мин. 91 мм, макс. 191 мм
Specifications
| Product Type | Cable Tray |
| Material | Сталь |
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.