PropacPRO Trim Kit, Front Side, for EMC Shielding
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PropacPRO Trim Kit, Front Side, for EMC Shielding
This kit can be used for covering the front frame and additionally shielding between the side panel and front panels.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Also provides vertical shielding of side panels
- To cover the sides of the rack and to create a continuous front plane with partial front panels and plug-in units
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Works With | Cases |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Product Family | PropacPRO |
| Product Type | Shielding Kit |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.