Outdoor Unibody VENT Cabinet
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Outdoor Unibody VENT Cabinet
Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Double-walled, Al
- Forced heat dissipation via fan assembled in side panel, max. 35 W/K
- IP 55
- One-piece inner case with removable outer cladding
Specificații
| Material | Aluminiu |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.