Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Novastar raised top cover 50 kg capacity Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Novastar Raised Top Cover

Raised top cover for better ventilation and heat escape. Novastar raised top cover is robust and not dismountable from the outside.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Width 553mm
Product Type Cabinet/Rack Top Cover
Material Oțel
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.