Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Interscale Mounting Plate for PCBs Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Interscale Mounting Plate for PCBs

Interscale mounting plate for the fixation of PCBs in small form factor desktop cases and 19" chassis.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish Aluminum-Zinc Plated
Product Family Interscale
Product Type Mounting Plate
Type Mounting Plate
Works With Small Form Factor Cases
Material Oțel
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.