Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

interscale case Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Interscale Desktop Case, Perforated

Flexible desktop case with integrated EMC protection and perforated sides. Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and developed in accordance with IEC 60297-3-109.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu; Oțel
Type Desktop
Product Family Interscale
Protection Rating IP20
Color Code RAL 7016
Product Type Small Form Factor Case
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.