Interscale Fan Holder With Fans
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Interscale Fan Holder With Fans
Interscale Fan Holder With Fans, for desktop cases and 19" chassis. Available in different sizes and with three fan versions, with a air flow volume from 10 to 170 m³/h.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Fan holder for mounting on bottom of case
- Fans are simple to fit to the fan holder using vibration-damping fixing material
- Fan holders fix into desktop case with 2 plastic feet or into 19" case with 2 screws
- Fan holder cannot be used in conjunction with the mounting plate (instead use mounting plate with integrated fan holder)
- For technical data of fans, please see delivery includes
Specificații
| Input Voltage DC | 12V min |
| Finish | Aluminum-Zinc Plated |
| Type | Fan Tray |
| Product Type | Fan Unit |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.