EuropacPRO Mounting Plate for Use With Cover Plate
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO Mounting Plate for Use With Cover Plate
Mounting plate for use with cover plates for installation and fixing of heavy components. Full width mounting plates (as wide as the subrack or the system case) are fixed to the side panels. The partial width mounting plates are fixed to the side panel and horizontal rail by means of an assembly strip.
Guide rails Type 4,4” and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For installation and fixing of heavy components
- Mounting plate, full width: The mounting plate is as wide as the subrack/system case and is fixed to the side panels
- A guide rail can be fitted in first and last slot position
- In addition to the mounting plate EMC cover plates can also be fitted to the subrack
- Guide rails type 4.4 and "strengthened" cannot be used
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Product Family | EuropacPRO |
| Product Type | Mounting Plate |
| Works With | Subracks |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.