EuropacPRO EMC Shielding Kit, Between Horizontal Rails
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO EMC Shielding Kit, Between Horizontal Rails
The contact strip makes contact bewteen horizontal rails. If two horizontal rails are mounted one above the other, the seals plus a metal strip enable EMC shielding.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- If two horizontal rails are mounted one above the other, the seals plus a metal strip enable EMC shielding
Specificații
| Material | Stainless Steel; Aluminiu |
| Product Family | EuropacPRO |
| Product Type | Shielding Kit |
| Works With | Subracks |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.