35-1 PCB-Tainer
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
35-1 PCB-Tainer
catalog# 35-1B-2-6-3
The Series 35-1 PCB Tainer is ideal for PCB retention within low shock and vibration applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detalii
Resurse
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- Length 50.8 mm (2.0") to 152.4 mm (6.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- Weight 0.37 g/cm (0.033 oz/")
- DSCC 85020 and 85021 / DSCC CID 55563
- Constructed from beryllium copper or stainless steel
- Spring based retention design
- Supports PCB thickness of 0.79 mm (0.031"), 1.59 mm (0.063"), 2.38 mm (0.094") and 3.18 mm (0.125")
- Mounts to the enclosure with standard rivets or screws
- Height 4.57 mm (0.180")
- For sheet metal applications
- Width 9.14 mm (0.360") or 10.16 mm (0.400") depending on board thickness
- Available unplated or with silver, ebanol, copper, gold, nickel, zinc clear chromate, or zinc yellow chromate plating
Specificații
Atribute produs
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificat al agenției de aprobare
Fișă tehnică
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
| Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
|---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.