Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

tip up protection Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

CompacPRO Rear Foot with Edge Protection

The rear foot / edge proctection can be used for the CompacPRO cases. The 35mm deep foot can be mounted on the rear side of the case.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Works With Cases
Product Family RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Type Foot
Product Type Foot
Material Polyurethane
Data Copied
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.