AMC Carrier Mechanics for AMC Modules
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
AMC Carrier Mechanics for AMC Modules
Carrier Mechanics for Mezzanine Module, Stainless steel (EMC shielded).
Please order the micro switch separately.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Carrier Mechanics for Mezzanine Module
- Width 1 slot (6 HP), height 8 U, corresponds to PICMG® AMC.0 R2.0
- Stainless steel (EMC shielded)
Specificații
| Type | AdvancedMC Carrier |
| Product Family | AdvancedTCA |
| Product Type | Module Housing |
| Works With | Systems |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.