TTSIM-1 Sensor Interface Module
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
TTSIM-1 Sensor Interface Module
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 1500 m (5000 ft) of sensor cable. It can communicate details of leaks to a variety host monitoring systems including a TraceTek TTDM-128, TT-TS12, a PLC, DCS or Building Management System using standard protocols. It is well suited to applications where large areas are being monitored, or long sensor circuit lengths are required. Available in 24 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc..
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Easy to install (DIN rail mounted), simple to set up and operate
- Enclosures available for stand-alone indoor or outdoor installations
- LEDs indicate power, status and communication
- Simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200m (4000ft) with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)
- Special leak detection algorithms provide enhanced capability for difficult applications
Specificații
| Depth | 2.28 in |
| Width | 2.76 in |
| Height | 3.39 in |
| Operating Temperature | 32 – 122 °F |
| Depth | 58 mm |
| Width | 70 mm |
| Height | 86 mm |
| Operating Temperature | 0 – 50 °C |
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.