Reflecta Underfloor Insulation and Heat Spreading Board
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Reflecta Underfloor Insulation and Heat Spreading Board
nVent RAYCHEM T2Reflecta is an underfloor heating insulation and heat spreading board used with T2Red heating cable to improve energy efficiency and optimise comfort. Suitable for renovation and new build. Available in 1 m² and 3 m² packs.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Simple installation
- Energy efficient, no downward heat loss
- Improved comfort: faster heat up and even heat distribution, due to aluminium layer
- Reliable during long life: 12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required
Specificații
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Specificație tehnică
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.