Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

A10000124 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Fixing Tape

nVent RAYCHEM GT-66 is a glass installation tape to attach trace heating cables to pipes. For use on stainless steel, or when installation temperatures drop below 40 °F /5 C°, use GS-54 fixing tape. AT-180 / ATE-180 aluminum tape is used to attach heating cables and thermostat sensors to pipes and tanks.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing