C12SW Side Weldable Half-Coupler, Round, 36 mm, #11, 35M
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
C12SW Side Weldable Half-Coupler, Round, 36 mm, #11, 35M
catalog# EL36C12SWSP01
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates
- Round coupler allows the positioning of bent or hooked bar prior to welding
- Machined from weldable grades of steel
Specificații
Atribute produs
Studiu de caz
Certifications
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.