A12 Standard Coupler, Plain, European Design, 12 mm, #4, 10M
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
A12 Standard Coupler, Plain, European Design, 12 mm, #4, 10M
catalog# EL12A12EE
The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz
Certifications

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.