Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Imprimare
HOFFMAN-WBNR-H89215-IP54-EN-0323-450x350

O nouă clasă IP pentru ușile parțiale

Dedicată îmbunătățirii continue, nVent a reproiectat suportul frontal al profilurilor interioare de adâncime (DIP) nVent HOFFMAN, precum și profilurile, pentru a îmbunătăți siguranța fixării și a păstra performanța înaltă în medii cu vibrații.

Acum, vectorul de forță din partea din față a suportului aplică o presiune uniformă asupra cofretului, datorită suprafeței de contact glisante din partea din spate a montării, ceea ce transformă cuplul de strângere a șuruburilor într-o forță orizontală precisă. Și suportul din spate al profilului a fost adaptat pentru a distribui uniform presiunea de contact asupra pinilor de contact.

Ca mai înainte, profilurile fac mai ușoară și mai comodă montarea unei game largi de accesorii. Profilul în sine este ușor de instalat cu un singur șurub, fără prelucrare suplimentară, astfel încât nivelul de protecție al cofretului este ușor de păstrat.

Beneficii pentru clienți:

  • Conceput pentru instalare ușoară
  • Permite montarea unei game largi de accesorii
  • Nu este necesară prelucrarea, iar nivelul de protecție este păstrat

Contactați cel mai apropiat reprezentant de vânzări nVent HOFFMAN dacă aveți întrebări. Vă mulțumim pentru susținere!