Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

SPECTRACOOL COMPACT INDOOR; N16 AIR CONDITIONER; Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

SpectraCool Narrow Indoor/Outdoor

SpectraCool Narrow Indoor/Outdoor Air Conditioners provide the same broad spectrum of cooling capacity and options and the SpectraCool Indoor/Outdoor units in a more narrow, space-saving solution for low-depth cabinet needs. Narrow models are designed to fit on 12-inch (300-mm) deep floor- and wall-mount enclosures.

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact Solutions provide industry leading corrosion protection to components critical to the performance of the air conditioner. For applications where air conditioners are exposed to harsh, corrosive, chemical elements. Hoffman utilizes advanced coatings to protect the critical components, extending their life and optimizing the extended performance level of the product.

Select units come with Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

CE

IP 56 Internal Loop

IP 34 on External Loop

Telcordia GR-487 capable (Outdoor)

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.