Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Segregation plates Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Plăci de separare, SGPZ

Acest contrapanou poate fi utilizat la separarea spațiului creat de unitatea superioară față de pupitru. Dacă este nevoie, poate fi utilizat și pentru montarea unor componente suplimentare.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.12in
Thickness 3mm
Finish Plated
Material Oțel
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.