Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PWA6000 Wire Processing Center Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Personal Wiring Assistant, PWA6000

Wire Processing Center optimizes the production of wires reducing the processing time up to 75%. The PWA6000 fully automates the cutting to length, stripping, crimping, marking and bundling of the wires boosting productivity and ensuring consistent and precise quality. The machine has an internal, automated wire feeding with 12 spools for different wires(4 external and 8 internal) that reduces the switching time. An external accessory is available for storage of additional wires that can feed the machine without using the internal spools reducing the switching times. The machine places the ferrules on both sides and marks the wires. The finished wires are bundled on adhesive tapes, in a predefined order, to optimize order picking. The fully automated process of prefabrication wires optimizes the panel wiring process and thereby reduces costs.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.