Mânere, HN
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Mânere, HN
Mânerul poate fi fixat cu ușurință acolo unde este nevoie, pe rafturi, panouri, uși etc.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru utilizare la panouri frontale, uşi, rafturi telescopice.
- Material: Aliaj.
- Cantitate pachet: 1 pereche.
- The handle is an off the shelf solution that can be mounted easily when required
- The handle provides a quick way for customers to identify that the shelf or panel can be extracted easily if required
- Machining is required
Specificații
| Material | Alloy |
| Color | Black |
| Finish | Smooth |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.