Opritor de uşă | Cofrete cu montaj pe perete, ADO
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Opritor de uşă | Cofrete cu montaj pe perete, ADO
Opritorul pentru ușă, care poate fi montat cu ușurință la locație, împiedică închiderea acesteia în mod neașteptat, ceea ce mărește gradul de siguranță a muncii.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Opritor ușă pentru toate dimensiunile de cofrete cu montaj mural. Blochează ușa în poziție deschisă, în unghiul dorit de utilizator. Opritorul poate fi montat în partea superioară sau inferioară a cofretei. Sunt necesare prelucrări mecanice. Lăţime minimă a dulapului ≥ 300 mm.
- Cantitate pachet: 1 buc. cu accesorii de montare.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.