Rezistenţă de încălzire compactă cu/fară termostat, ECH(T)
Rezistenţă de încălzire compactă cu/fară termostat, ECH(T)
Acest încălzitor compact dublu izolat ECH(T) este disponibil cu sau fără termostat. Condensul este eliminat, de asemenea când temperatura ambiantă scade brusc. Alegerea unei versiuni cu un termostat deja integrat va economisi spaţiul din interiorul cofretului sau al dulapului şi va reduce timpul de instalare, în comparaţie cu utilizarea unui termostat montat separat.
Standarde industriale
cRUus_UL Recognized
CE
EAC
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Rezistenţă de încălzire dublu izolată pentru a preveni condensul. Montare pe şină DIN (EN60715). Rezistenţă cu protecţie la atingere, temperatura în zona de contact este scăzută. Rezistenţa cu termostat (ECHT) nu necesită cablaj suplimentar (temperatura de pornire 5 °C, temperatura de oprire 15 °C).
- Element încălzire: Rezistenţă PTC, cu limitare a temperaturii.
- Material: Plastic conform UL94 V-O.
- Temperatură de exploatare: De la -40 °C la +70 °C. Capacitatea de încălzire este pentru temperatura mediului ambiant de 20 °C.
- Conexiune: Pin terminal 2.5 mm², cuplu de strângere 0.8 Nm max.
- Protecție: IP20, Clasa II. (Izolaţie dublă).
- Aprobări: CE, EAC.
- Finisaj: Negru.
- Cantitate pachet: O bucată.
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.