Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Plasarea comenzii

Plasarea comenzii
Place_order.png

Personalizare expres

Pentru a face din procesul de personalizare expres un instrument ușor de folosit pentru clienți, am dezvoltat kitul de instrumente (strict pentru AutoCAD) care îi va ajuta să definească unele din cele mai comune operațiuni de prelucrare pe care le putem oferi.

DESCĂRCAȚI KITUL DE INSTRUMENTE

Schițe

Personalizarea expres oferită de nVent HOFFMAN are ca scop rapiditatea. Am luat în considerare acest lucru pe tot parcursul procesului, de la ofertare până la plasarea comenzii și livrarea finală.

Modificările efective se fac în centrele noastre locale de personalizare expres, conform schiței dvs. nVent HOFFMAN oferă schițe DXF și DWG dedicate pentru acest serviciu, pentru toate produsele standard. Aceste schițe vă îndeplinesc cerințele, dar sunt ușor de folosit și pentru nVent HOFFMAN. Schița trebuie realizată în milimetri, la scară 1:1 și toate perspectivele trebuie să fie clar definite. Pe lângă schiță, nVent HOFFMAN oferă un set de instrumente cu simboluri implicite pentru a înțelege ce operațiuni sunt necesare.

Schițele furnizate în conformitate cu cele de mai sus, așa-numitele „schițe aprobate”, sunt convertite în cod de mașină la costuri minime pentru client. Acceptăm și formate sau schițe incompatibile, așa-numitele „schițe incompatibile”.​ Aceste schițe sau desene sunt convertite într-o schiță de lucru adecvată la un cost rezonabil pentru client. Vom solicita întotdeauna aprobarea schiței înainte de a face modificări.

COMANDĂ

În această etapă, presupunem că ați primit deja un preț de achiziție și o referință pentru oferta de preț din configurator. Includeți referința respectivă în comanda de achiziție trimisă distribuitorului sau nouă dacă sunteți unul dintre clienții noștri direcți.

Schița dvs. trebui să fie anexată la comanda de achiziție validată de nVent HOFFMAN. S-ar putea să vă contactăm dacă există nelămuriri cu privire la specificație. Dacă nu este cazul, veți primi rapid o confirmare a comenzii.

Numărul articolului și schița sunt stocate în arhiva noastră de documente pentru a vă permite să plasați comenzi viitoare fără a fi nevoie să trimiteți din nou schița. Orice modificare a unei schițe existente este posibilă dacă ne trimiteți o versiune revizuită care înlocuiește cea mai recentă schiță pe care o avem.

Livrare

Produsele pe care le modificăm în funcție de nevoile dvs. sunt luate din stoc. Marginile unui decupaj sau ale unei găuri sunt revopsite urmând o procedură testată, pentru a menține rezistența la coroziune a produsului standard.

Eticheta de pe ambalaj este înlocuită cu una nouă care indică numărul articolului dvs. și numărul comenzii. Când primiți produsele modificate, toată documentația se va potrivi cu comanda de achiziție, astfel încât să nu pierdeți timpul cu rezervarea mărfurilor.