CPI Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CPI Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel
High-quality CPI stainless steel grounding and bonding braids can be installed in extremely corrosive environments, like offshore applications or coastal applications. The full range of CPI braids are ideal for applications using stainless steel pipe or tanks, like the food and beverage industry, building industry, transportation, oil and chemical industry.
nVent ERIFLEX offers 316L stainless steel braids and lugs, one of the highest resistant stainless steel options on the market. Our proprietary manufacturing process has been optimized to provide the best braiding, crimping, cutting and punching.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Superior abrasion, corrosion, chemical and UV resistance make CPI braids ideal for outdoor applications
- Great for expansion joints where constant movement requires a flexible and durable solution
- Ready to use out of the box, eliminates the need for cutting, stripping, crimping and punching
- Quick and easy to install
- Resistant to vibration and fatigue, reducing maintenance
- Will not rust or discolor, so the appearance will never fade or change
- Excellent electrical contact
- No additional lugs or terminals needed
- Non-magnetic material
- Recommended by the EMC/EMI directives
- Performs to the class C5 (very high) category as per ISO® 12944-2
- EAC compliant
- RoHS compliant
- Compliant to ISO 6469-1 (Electrically propelled road vehicles - Part 1: Rechargeable energy storage system) - Section 6.2.2 Vibrations
Specificații
| Complies With | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1 |
| Material | Stainless Steel 316L (EN 1.4404) |
| Certification Details | UL® 467 |
Broșură
Manual tehnic
Pliant
Raport de testare
Specificație tehnică
Studiu de caz
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CE, ERIFLEX CPI
English
EN 61439-1

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.