LAN Surge Protector
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
LAN Surge Protector
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Rugged, metallic enclosure provides both environmental and electrical shielding
- Up to CAT6 and POE (Power Over Ethernet) protection in one product
- Simple, bi-directional installation
Specificații
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
UL QVGQ.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO LANRJ45C6P
English
EN 61643-21
UKCA, ERICO LANRJ45C LANRJ45C6P
English
EN 61643-21
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.