Earthbridge DB, One Stud, NYY Cable to Tape, 90° Angle
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Earthbridge DB, One Stud, NYY Cable to Tape, 90° Angle
Earthbridges are assemblies made from a high-quality conductive earthpoint (connecting terminal) and various types of conductors. The nVent ERICO Cadweld exothermic connection process is used to combine them together, forming a highly corrosion resistant and long-lasting assembly.
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Long-lasting design
- Low ground resistance and impedance
- Superior electrical conductivity and resistance to corrosion
- Electrically and mechanically robust and reliable
- Easy to install
Specificații
| Earthpoint Type | DB, One Stud |
| Conductor Type | NYY Cable to Tape, 90° Angle |
| DB-16-C-70-S-050-C | ||
|---|---|---|
| DB | Earth Point | DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape |
| 16 | Thread Size | 10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm |
| C | Conductor Type | K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable |
| 70 | Conductor Size | 12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm2 70: 70mm2 95: 95mm2 |
| S | Conductor Angle | S: 0° P: 90° A: 45° |
| 050 | Length (cm) | xxx |
| x | Termination (option if cable) | SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug |
| x | Bolts & Washer | - : No Hardware H: With Hardware |
| C | Packaging | - : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order) |
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
DoC, ERICO EB-2
English
EN IEC 62561-1:2017
DoC, ERICO EB
English
EN IEC 62561-1:2017

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.