DT2 DIN Rail Surge Protection Replacement Module
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
DT2 DIN Rail Surge Protection Replacement Module
Detalii
Resurse
Specificații
Broșură
Certifications
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
CE, ERICO DT2 Series
English
EN 61643-11
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.