Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking
Varistar CP Perforated Steel Door, IP 20 with Single Point Locking.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Perforated steel door with single point locking for IP 20 protection class
- Opening angle 180°
- Key lock cover
Specificații
| Product Type | Cabinet Door |
| Protection Rating | IP20 |
| Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.