Varistar CP Server Cabinet With Castors
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Server Cabinet With Castors
Welded steel frame for high dynamic load requirments. Prepared for 19" integration of IT assets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Preconfigured, ready to use cabinet
- High dynamic load 1000 kg with integrated castors, static load-carrying capacity up to 1600 kg
- Ingress protection class IP 20
- Installation of different IT equipment possible
- Integrated air panels for front to back cooling
- Can be easily integrated into aisle containment system
Specificații
| Static Load | 1600kg |
| Product Type | Rack |
| Cladding Color Code | RAL 7021 |
| Frame Material | Oțel |
Fișă tehnică
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.