Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

varistar colocation Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Varistar Colocation Cabinet, RAL 9003

Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 9003 to accommodate servers while seperating access and cabling of the compartments.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații

Product Type Rack
Frame Material Oțel
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse CAD
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us