Varistar Colocation Cabinet, RAL 7035


Varistar Colocation Cabinet, RAL 7035
Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 7035 to accommodate servers while seperating access and cabling of the compartments.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Colocation cabinets with compartments to accommodate e.g. servers
- Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)
- Multi-point door locking
- Perforated doors
- Protection class IP 20
- Color RAL 7035
Specificații
Product Type | Rack |
Frame Material | Oțel |
Fișă tehnică
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.