Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH32364.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish Electrogalvanized
Material Oțel
Data Copied
Metric   |   Imperial
UL Loads
Part Number Brace Member Load Rating
CSBURCR38 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSBURCR12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSBURCR58 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse CAD
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us