Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

swiss socket strip Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Socket Strip, Swiss

Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with Swiss outlets.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • EAC
  • RoHS
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații

Length 438.5mm
Material Aluminiu; Polyamide
Color Grey
Product Type Socket Strip
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse CAD
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us