Seismic Lighting Fixture Clamp


Seismic Lighting Fixture Clamp
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Secures fluorescent light fixtures to the ceiling frame members
- Requires no additional chains, cables or slack wires attached to the fixture
- Helps strengthen integrity of the T-Grid system
- Holds in place against the force of standard fire-hose pressure
- Meets U.S. building code and electrical code specifications
- Also satisfies NEC® 410.16(C) positive attachment for secure fastening of luminaires (fixtures) complying with Building Code Reference AC184
- Reusable and cost effective
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
cLCus 13215, SFLCT series
English
ICC-ES AC184
cLCus 13215, SFLCT series
ICC-ES AC184
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.