RackChiller Rear Door Water Control Package


RackChiller Rear Door Water Control Package
The stainless steel pipe inserts with ID 1" each come with a pair of ratiometric liquid coolant sensors. The sensors connect directly to the RackChiller Rear Door Controller. This enables monitoring of the coolant thermal properties and cooling. performance, as well as additional temperature control features.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Water control unit with water flow, pressure and temperature sensors
- Supply sensors: coolant pressure and temperatre
- Return sensors: coolant flow and temperatures
- Enables the controller to modulate the flow based on return temperature or coolant temperature differential
- Prepared for perfect fit to RackChiller Rear Door and and accessories
- Both pipe inserts made of stainless steel
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.