Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Varistar 19inch mounting Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

RackChiller Rear Door Water Connection Set

The braided stainless steel hoses fit seemlessly to the the RackChiller Rear Door and corresponding accessory packages. They are equipped with 1 1/4" BSPP female swivels on both ends. The integrated rotary connection towards the cooler's coil. enables simple door operation.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us